??
Choix du modèle CAO
K1659.2083X50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1659 - Manette indexable en zinc filetée, insert en acier zingué passivé bleu
Nomenclature
K1659.2083X50
BESTKIPP
Référence
K1659.2083X50
MATERIAL
Matière
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface
seidenmatt
FARBE
Corps de base
argent métallisé
GR
Taille
2
X
Filetage
M 8
D
Diamètre
13.5 mm
D1
Diamètre
18.5 mm
D2
Diamètre
19.0 mm
H
Hauteur
28.5 mm
H1
Hauteur
6.5 mm
H2
Hauteur
17.5 mm
H3
Hauteur
42.5 mm
H4
Hauteur
45.5 mm
A
Longueur
65 mm
A1
Longueur
74.5 mm
B
Largeur
9.5 mm
L
Longueur
50 mm
ZZ
Nombre de dents
20
GEW
Poids environ
0.1011 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245524891
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions